Mágnesszelep MFH-5/3B-D-3-C-EX

535983

GTIN 4052568170332

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap: 3. méret az ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos