Mágnesszelep MFH-5/3B-D-1-S-C-EX

535984

GTIN 4052568170349

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos