Mágnesszelep JMFDH-5/2-D-1-C-EX

536071

GTIN 4052568170844

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 bistabil, domináns
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos