Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N

542245

GTIN 4052568180188

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Nyomásszabályozó-tartomány
0.02 bar - 2 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
380 l/min