Fordító hajtómű DAPS-1920-090-RS3-F16

549691

GTIN 4052568191337

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G3/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
2240 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F16
Tengelycsatlakozás
T46