Műanyag tömlő PEN-6X1-BL
551457
GTIN 4052568052423
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
6 mm
Belső Ø
4 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 60 °C