Műanyag tömlő PEN-16X2,5-GN
551473
GTIN 4052568052584
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
16 mm
Belső Ø
10.8 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 60 °C