Fordító hajtómű DSM-63-270-CC-FW-A-B
552082
GTIN 4052568193478
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
63
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 240 deg
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz