Fénykábel SOOC-TB-P-M4-1-R15
552825
GTIN 4052568052812
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Mérési eljárás
Egyirányú fénysorompó
Hatótáv
120 mm
Fejméret
M4
Fénykábel - jellemzők
Pontosság
Minimális tárgyátmérő
0.2 mm