Fordító hajtómű DAPS-0240-090-RS4-F0710-CR

552894

GTIN 4052568194871

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
240 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F07 - F10
Tengelycsatlakozás
T22