Fordító hajtómű DAPS-1920-090-R-F14-T6

553186

GTIN 4052568195649

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1920 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F14
Tengelycsatlakozás
T46