Fordító hajtómű DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6
553194
GTIN 4052568195724
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
37.6 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F05 - F07
Tengelycsatlakozás
T14