Fordító hajtómű DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
553206
GTIN 4052568195847
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1200 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F12 - F16
Tengelycsatlakozás
T46