Fordító hajtómű DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6

553216

GTIN 4052568195946

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
140 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F07 - F10
Tengelycsatlakozás
T22