Fordító hajtómű DAPS-0360-090-RS3-F1012-T6
553219
GTIN 4052568195977
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
420 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F10 - F12
Tengelycsatlakozás
T27