Fordító hajtómű DAPS-1920-090-RS3-F16-T6
553227
GTIN 4052568196042
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G3/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
2240 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F16
Tengelycsatlakozás
T46