Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T
557778
GTIN 4052568204013
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
1. bemeneti nyomás
6 bar - 11 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1250 l/min