Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1
558336
GTIN 4052568205201
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1400 l/min