Párhuzamos megfogó HGPT-20-A-B
560198
GTIN 4052568206635
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
77 N
Löket befogópofánként
4 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Fogóerőbiztosítás
nélkül