Párhuzamos megfogó HGPT-35-A-B-F
560213
GTIN 4052568206789
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
467 N
Löket befogópofánként
4 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Fogóerőbiztosítás
nélkül