Párhuzamos megfogó HGPT-40-A-B-F
560219
GTIN 4052568206840
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
674 N
Löket befogópofánként
5 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Fogóerőbiztosítás
nélkül