Mágnesszelep VSVA-B-T32H-AD-D1-1R5L
561361
GTIN 4052568208745
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap: 1. méret az ISO 5599-1 szerint - G1/4
Működtetés módja
elektromos