Fordító hajtómű DAPS-4000-090-RS3-F25
561695
GTIN 4052568208882
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G3/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
4666 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F25
Tengelycsatlakozás
T55