Mágnesszelep VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L
566998
GTIN 4052568007805
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2700 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint - G3/8
Működtetés módja
elektromos