Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1

571448

GTIN 4052568217877

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
0.06 bar - 6 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min