Műanyag tömlő PAN-MF-6X1-SW-500
572093
GTIN 4052568058821
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
6 mm
Belső Ø
4 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 27 bar
Környezeti hőmérséklet
-60 °C - 100 °C