Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1

575238

GTIN 4052568223786

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Nyomásszabályozó-tartomány
0.06 bar - 6 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4500 l/min