Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1

576683

GTIN 4052568225452

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
1/2 NPT
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
7000 l/min