Nyomásérzékelő SPAN-P6R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
596066
GTIN 4052568405137
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
0 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
6 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
Külső menet G1/8 - M5 belső menet
Analóg kimenet
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V