Nyomásérzékelő SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
610282
GTIN 4052568552336
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
-1 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
10 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
M5 belső menet
Analóg kimenet
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V