Fordító hajtómű DAPS-1440-090-R-F14-MW

8005011

GTIN 4052568256609

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1440 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F14
Tengelycsatlakozás
T36