Fordító hajtómű DAPS-1440-090-R-F14-MW-T6

8005023

GTIN 4052568256722

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1440 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F14
Tengelycsatlakozás
T36