Fordító hajtómű DAPS-1920-090-R-F1216-MW-T6

8005025

GTIN 4052568256746

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
1920 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F12 - F16
Tengelycsatlakozás
T46