Fordító hajtómű DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW

8005028

GTIN 4052568256777

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
62 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F05 - F07
Tengelycsatlakozás
T17