Fordító hajtómű DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW

8005039

GTIN 4052568256883

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
225 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F07 - F10
Tengelycsatlakozás
T22