Fordító hajtómű DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW

8005045

GTIN 4052568256944

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
240 Nm
Elfordítási szög
92 deg
Karimafuratkép
F10 - F12
Tengelycsatlakozás
T27