Mágnesszelep VMPA14-M1H-N-G1/8-PI
8023550
GTIN 4052568278632
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
580 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos