Mágnesszelep VMPA14-M1H-H-G1/8-PI

8023551

GTIN 4052568278649

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
550 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos