Mágnesszelep VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI
8023558
GTIN 4052568278717
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
460 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos