Fordító hajtómű DAPS-0015-090-R-F04-T4

8030600

GTIN 4052568280604

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
15 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F04
Tengelycsatlakozás
T11