Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1
8031108
GTIN 4052568281090
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Nyomásszabályozó-tartomány
0.06 bar - 6 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min