Mágnesszelep VSVA-B-D52-T-D1-F8
8033658
GTIN 4052568654733
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 bistabil, domináns
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint