Mágnesszelep VSVA-B-P53U-ZT-D1-F8
8033670
GTIN 4052568654856
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint