Mágnesszelep VSVA-B-M52-MD-D1-F8-1A1

8033694

GTIN 4052568654948

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Elektromos csatlakozó
A forma - a EN 175301-803 szerint
Üzemi feszültség
24V DC