Mágnesszelep VSVA-B-P53U-H-D1-F8-1B2

8033717

GTIN 4052568655044

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Elektromos csatlakozó
B forma
Üzemi feszültség
24V DC