Mágnesszelep VSVA-B-T32H-MH-D1-F8-1B2

8033720

GTIN 4052568655075

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
1400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Elektromos csatlakozó
B forma
Üzemi feszültség
24V DC