Mágnesszelep VSVA-B-P53C-H-D2-F8-1A1
8033829
GTIN 4052568655730
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram
3700 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint
Elektromos csatlakozó
A forma - a EN 175301-803 szerint
Üzemi feszültség
24V DC