Kompakt henger ADN-S-20-35-I-P-A

8076330

GTIN 4052568299903

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
35 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon