Kompakt henger ADN-S-25-50-I-P-A
8076344
GTIN 4052568299972
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
50 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon