Kompakt henger ADN-S-20-45-A-P-A
8091434
GTIN 4052568301347
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
45 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon